Eigenschaften

Eigenschaften

AVC:

  • Hohe statische Ableitung, geringe Resonanzfrequenz und hohe Schwingungsisolation.
  • Hohe Dämpfung, auch geeignet für Maschinen mit Unwucht.
  • Kann in Verdichtungs-, Traktions- und Scherungsvorgängen verwendet werden.
  • Geeignet für Anwendungen, in denen Stöße und Erschütterungen möglich sind.
  • Komplette Edelstahlstruktur mit konstanter Beständigkeit gegen Feuer, hohe Temperaturen und Korrosion.

AVM:

  • Hohe statische Energie je nach Höhe, geringe Resonanzfrequenz und hohe Schwingungsisolation.
  • Hat keinen Dämpfungsfaktor und ist deshalb für Maschinen mit Unwucht ungeeignet.
  • Kann in Verdichtungsvorgängen eingesetzt werden.
  • Edelstahlfedern müssen bei Temperaturen unter +5 °C verwendet werden (Spezialversion auf Anfrage).

AVF:

  • Hohe Lasten mit kleinen Abmessungen.
  • Besonderes Merkmal ist eine nichtlineare Festigkeit: Schwingungsisolierung im ersten Abschnitt der Kurve, Stabilisierung des Systems gegen alle Überbelastungen im nächsten Abschnitt.
  • Komplette Edelstahlstruktur mit konstanter Beständigkeit gegen Feuer, hohe Temperaturen und Korrosion.
  • Kann in Verdichtungsvorgängen eingesetzt werden.

AVG:

  • Gute statische Ableitung, geringe Resonanzfrequenz und gute Schwingungsisolation.
  • Hoher Dämpfungsfaktor, auch geeignet für Maschinen mit Unwucht.
  • Kann in Verdichtungs- und Traktionsvorgängen verwendet werden.
  • Hoher Sicherheitsgrad: Auch bei der Verbrennung von Hartgummi kann der innere Stift nicht aus der Struktur bewegt werden und erhält eine sichere Federung der Vorrichtung aufrecht.