ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
10.8 PFB - GEWINDESICHERUNG KLEMMEND
PFPFB – GEWINDESICHERUNG KLEMMEND
(Polyamid-Fleckbeschichtung blau).
Die Polyamid-Fleckbeschichtung ist ein Verfahren, bei dem ein elastischer Kunststoff (Polyamid) auf einen Teilbereich des Gewindes aufgebracht wird. Dieser erzeugt beim Einschrauben eine klemmende Wirkung.
Der axiale Spielraum zwischen Schrauben und Muttergewinde wird durch das Polyamid ausgefüllt und erzielt so eine hohe Flächenpressung zwischen den gegenüberliegenden, unbeschichteten Gewindeflanken. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen entgegengewirkt. Die miteinander fixierten Teile können jederzeit wieder durch einen minimalen Ausdrehmoment gelöst werden.
Es ist keinerlei Aushärtezeit erforderlich, die Gewindeverbindung ist sofort belastbar.
Die Gewinde mit Polyamid-Fleckbeschichtung sind unbegrenzt lagerfähig.
Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +90°C.
Um einen Artikel mit einer Polyamid Beschichtung zu bestellen, fügen Sie PFB der Produktbezeichnung hinzu.
Beispiele:
GN 615-M8-K-PFB
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile
-
Elastomerfedern