2.2 Auswahl der Untersetzung

  • Spindel in Ausgangsstellung (0-Stelllung) drehen.
  • Zählen Sie die Anzahl der Umdrehungen, um den gesamten Verstellbereich zu inkludieren.
  • Das Ergebnis ist die Untersetzung. Sollte dies nicht einer Standard-Untersetzung entsprechen, nehmen Sie die nächst höhere.
  • Für eine optimale Lesbarkeit, empfehlen wir eine Untersetzung zu nehmen, die möglichst nah an der maximalen Anzahl der Umdrehungen ist. Zum Beispiel, wenn 11 Umdrehungen benötigt werden, die geeignetste Untersetzung ist 12:1, da 11/12 Umdrehungen benötigt werden. Bei einer Untersetzung von 24:1, werden nur 11/24 der Umdrehungen verwendet. Somit wäre die Anzeige weniger genau.
  • Stellungsanzeiger mit Norm-Untersetzungen sind normalerweise aber Lager verfügbar.