ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Generelle Informationen
Generelle Informationen
Pneumatische Befestigungsspanner (Misati Patent) weden verwendet um mechanische Wekstuecke zu spannen, die bearbeitet oder behandelt werden muessen speziell im Vorrichtungsbau.
Die Hauptmerkmale der pneumatischen Befestigungsspanner sind:
- hohe Spannkraft;
- geringe Groesse;
- niedriger Verbrauch von Pressluft;
- geringes Gewicht.
Pneumatische Befestigungsspnner zeichnen sich durch einen Zylinder mit “Doppel Effekt” aus, der eine rotierende Bewegung auf die Spannarme uebertraegt.
- Durchlass Druckluft: Bei Betaetigung durch die Bohrung markiert mit dem “+” Symbol, bewegt wich der Zylinder nach oben und erreicht die Spannposition des Spannarmes (Abb.1). Bei Betaetigung durch die Bohrung markiert mit dem “-” Symbol, bewegt sich der Zylinder nach unten und erreicht die Ruheposition des Spannarmes (Abb.2).
- Anzugsmoment: Die Zylinder mit Durchmesser 20, 32, 40, 50 mm erzeugen ein Spannmoment zwischen 60 Nm and 475 Nm. Die Werte sind hoeher verglichen zu aehnlichen Podukten auf dem Markt.
Bei spezifischen Belastungstests wurden bei diesen Befestigungsspanner konstante Ergebnisse fuer ueber 20 Millionen Zyklen nachgewiesen.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile
-
Elastomerfedern