2.3 ZAHNSTANGEN

Eine Zahnstange ist ein Zahnrad mit unendlichem Radius. Es wird verwendet um Rotationsbewegung in translatorische Bewegung umzuwandeln, und umgekehrt. Das Zahnrad, das mit einer Zahnstange kombiniert wird, wird Antriebszahnrad genannt. Die wichtigste mechanische Belastung der Zahnstange ist, die auf einen einzelnen Zahn einwirkende Kraft, da kein Moment wirkt. Die maximalen Stresswerte, die in der Tabelle angeführt werden, ergeben sich aus Labortests, in denen die auf den Zahn einwirkende Kraft so lange erhöht wird, bis der Zahn bricht. Wird die Anzahl der ineinander greifenden Zähne erhöht, bedeutet dies nicht einen linearen Anstieg des maximalen Stresswertes.