Verstellbare Klemmhebel

Verstellbare Klemmhebel werden vor allem dann als Klemmelement verwendet, wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

 Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen.

Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.

Die zwei Hauptbestandteile eines verstellbaren Klemmhebels sind der Griffkörper und das Klemmelement.

- Der Griff,der vom Anwender genützt wird kann aus Thermoplast oder Metall (Zinkdruckguss oder Stahl) sein. Ein Thermoplast Griff kann über eine vernickelte oder aus Thermoplast bestehende Verzahnung (Spritzgussverfahren) verfügen.undefined

undefined

- Der Innenteil hat eine Verzahnung, die mit jener des Griffkörpers zusammenpasst (mit Gewindebohrung oder -bolzen). Es kann aus Thermoplast mit Gewindebohrung oder -bolzen aus Metall bestehen, oder aus Metall gemacht sein. Dies ist abhängig von der Verazhung des Griffkörpers.

 

Um sicher zu stellen, dass die Verzahnung korrekt funktioniert, müssen die zwei Verzahnungen (des Griffkörpers und des Innenteils) aus dem selben Material sein.

Basierend darauf sind folgende Ausführungen verfügbar:

- Griffkörper und Innenteil aus Thermoplast.

- Thermoplast Griffkörper und Metall-Innenteil: In diesem Fall hat der Thermoplast Griff eine Zink-Druckguss Verzahnung, um sicherzustellen, dass die Verzahnung des Innenteils (aus Metall) und die des Thermplast Griffes zusammenpassen.

- Griffkörper und Klemmelement, Metall.