ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast

Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Achse
Edelstahl AISI 303.
Standardausführungen
- CFD-B: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
- CFD-p: Gewindestifte Messing, vernickelt, im breiten Teil; Gewindestifte Stahl, vernickelt, im schmalen Teil
- CFD-p-B: Gewindestifte Messing, vernickelt, Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
- CFD-B-p: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch, Gewindestifte Messing, vernickelt.
- CFD-CH-B: Bohrung für Zylinderschrauben DIN 912, Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
- CFD-CH-p: Bohrung für Zylinderschrauben DIN 912, Gewindestifte Messing, vernickelt.
Funktionen und Anwendungen
Das Scharnier besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Dimensionen (schmaler und breiterer) und kann beispielsweise auf dünnen Rahmen oder Türen angebracht werden.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 205° (-15° und +190° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.


Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
CFD.30 B-M3 | 60 | 690 | 70 | 490 | 60 | 500 |
CFD.30 p-M3x13 | 70 | 750 | 40 | 340 | 30 | 390 |
CFD.30 p-M3x13-B-M3 | 60 | 690 | 40 | 340 | 30 | 390 |
CFD.30 B-M3-p-M3x13 | 60 | 690 | 40 | 340 | 30 | 390 |
CFD.30 CH-3-B-M3 | 100 | 830 | 110 | 720 | 70 | 670 |
CFD.30 CH-3-p-M3x13 | 60 | 730 | 50 | 450 | 30 | 350 |
CFD.40 B-M4 | 160 | 1710 | 150 | 1340 | 100 | 700 |
CFD.40 p-M4x18 | 110 | 1230 | 140 | 880 | 50 | 730 |
CFD.40 p-M4x18-B-M4 | 110 | 1230 | 140 | 880 | 50 | 700 |
CFD.40 B-M4-p-M4x18 | 110 | 1230 | 140 | 880 | 50 | 700 |
CFD.40 CH-4-B-M4 | 120 | 1620 | 150 | 1220 | 130 | 1110 |
CFD.40 CH-4-p-M4x18 | 150 | 1480 | 140 | 820 | 100 | 860 |
CFD.48 B-M5 | 260 | 2440 | 260 | 1700 | 120 | 1640 |
CFD.48 p-M5x17 | 290 | 1770 | 240 | 1840 | 110 | 1740 |
CFD.48 p-M5x17-B-M5 | 260 | 1770 | 240 | 1700 | 110 | 1640 |
CFD.48 B-M5-p-M5x17 | 260 | 1770 | 240 | 1700 | 110 | 1640 |
CFD.48 CH-5-B-M5 | 330 | 2530 | 240 | 1890 | 290 | 1870 |
CFD.48 CH-5-p-M5x17 | 150 | 2170 | 120 | 1200 | 110 | 970 |
CFD.66 B-M6 | 450 | 4130 | 320 | 2520 | 220 | 2250 |
CFD.66 p-M6x16 | 470 | 3260 | 260 | 1700 | 240 | 1580 |
CFD.66 p-M6x16-B-M6 | 450 | 3260 | 260 | 1700 | 220 | 1580 |
CFD.66 B-M6-p-M6x16 | 450 | 3260 | 260 | 1700 | 220 | 1580 |
CFD.66 CH-6-B-M6 | 430 | 3660 | 410 | 2610 | 310 | 2830 |
CFD.66 CH-6-p-M6x16 | 350 | 3090 | 280 | 1770 | 180 | 1610 |