CFD. Scharniere für dünne Rahmen

Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

  • CFD-B: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
  • CFD-p: Gewindestifte Messing, vernickelt, im breiten Teil; Gewindestifte Stahl, vernickelt, im schmalen Teil
  • CFD-p-B: Gewindestifte Messing, vernickelt, Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
  • CFD-B-p: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch, Gewindestifte Messing, vernickelt.
  • CFD-CH-B: Bohrung für Zylinderschrauben DIN 912, Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
  • CFD-CH-p: Bohrung für Zylinderschrauben DIN 912, Gewindestifte Messing, vernickelt.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Das Scharnier besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Dimensionen (schmaler und breiterer) und kann beispielsweise auf dünnen Rahmen oder Türen angebracht werden.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 205° (-15° und +190° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

CFD-B - Gewindebohrungen 
CFD-B - Gewindebohrungen 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFD-B - GewindebohrungenCFD-B - GewindebohrungenCFD-B - Gewindebohrungen
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFD.30 B-M3606907049060500
CFD.30 p-M3x13707504034030390
CFD.30 p-M3x13-B-M3606904034030390
CFD.30 B-M3-p-M3x13606904034030390
CFD.30 CH-3-B-M310083011072070670
CFD.30 CH-3-p-M3x13607305045030350
CFD.40 B-M416017101501340100700
CFD.40 p-M4x18110123014088050730
CFD.40 p-M4x18-B-M4110123014088050700
CFD.40 B-M4-p-M4x18110123014088050700
CFD.40 CH-4-B-M4120162015012201301110
CFD.40 CH-4-p-M4x181501480140820100860
CFD.48 B-M5260244026017001201640
CFD.48 p-M5x17290177024018401101740
CFD.48 p-M5x17-B-M5260177024017001101640
CFD.48 B-M5-p-M5x17260177024017001101640
CFD.48 CH-5-B-M5330253024018902901870
CFD.48 CH-5-p-M5x1715021701201200110970
CFD.66 B-M6450413032025202202250
CFD.66 p-M6x16470326026017002401580
CFD.66 p-M6x16-B-M6450326026017002201580
CFD.66 B-M6-p-M6x16450326026017002201580
CFD.66 CH-6-B-M6430366041026103102830
CFD.66 CH-6-p-M6x16350309028017701801610
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.