ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Schrauben-Abdeckung, Kunststoff Thermoplast

Material
Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz, matt.
Achse
Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz
Schraubenabdeckungen
Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT), schwarz, glänzend, Einschnappaggregat.
Standardausführungen
- CFP-SH: Bohrung für Senkantschrauben.
- CFP-CH: Bohrung für Zylinderkopfschrauben.
- CFP-EH: Bohrung für Sechskantschrauben.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 195° (-15° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Dieses Scharnier kann mit einem Scharnier des Typs CFQ. der gleichen Bauart ohne Einraststelle kombiniert werden.
Die Rasteinrichtung (ELESA Patent) erlaubt vier verschiedene Rastungspositionen der Tür (0°, +80°, +120°, +170°).
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.
Drehmoment
Alle Einrasteinstellungen garantieren eine Verdrehsicherheit bis etwa 1.1 Nm (welche erreicht werden muss um die Rasteinrichtung der Scharniere zu lösen).
Das Scharnier wurde über 10.000 Mal durch Öffnen und Schließen getestet. Der Wert des Drehmoments war unverändert.



Beständigkeitsprüfungen | ||||||||||
Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 80° und 90° | Belastbarkeit bei 120° | Belastbarkeit bei 170° | Drehmoment | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E80 e E90 [N] | Bruchlast R80 e R90 [N] | Maximale Tragfähigkeit E120 [N] | Bruchlast R120 [N] | Maximale Tragfähigkeit E170 [N] | Bruchlast R170 [N] | [Nm] |
300 | 1220 | 350 | 1970 | 345 | 620 | 285 | 855 | 400 | 1410 | 1.1 |