ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Stahl
Führungsrohr, Vierkant
Stahl verchromt
Schneckenschraube mit Trapezgewinde
Edelstahl AISI 303.
Verfahrschlitten
Messing.
Endstopfen
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
Standardausführungen
- GN 291.1-R2: Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig.
- GN 291.1-L1: Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig.
Funktionen und Anwendungen
Lineareinheiten GN 291.1 werden eingesetzt, wenn an den Verfahrschlitten hohe Torsionskräfte auftreten.
Lineareinheiten GN 291.1 können in Verbindung mit verschiedenen Klemmverbindern verwendet werden.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- GN 291.1-R2: Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig.
- GN 291.1-L2: Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig.
- Lineareinheiten in verschiedenen Längen.
- Führungsrohr mit lasergravierten Skalierungen.
- Montage kits Stellungsanzeiger DD52R / DD51