GN 291.1 Vierkant-Lineareinheiten

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsrohr, Vierkant

Stahl verchromt

Schneckenschraube mit Trapezgewinde

Edelstahl AISI 303.

Verfahrschlitten

Messing.

Endstopfen

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

Standardausführungen

  • GN 291.1-R2: Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig.
  • GN 291.1-L1: Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Lineareinheiten GN 291.1 werden eingesetzt, wenn an den Verfahrschlitten hohe Torsionskräfte auftreten.

Lineareinheiten GN 291.1 können in Verbindung mit verschiedenen Klemmverbindern verwendet werden.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • GN 291.1-R2: Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig.
  • GN 291.1-L2: Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig.
  • Lineareinheiten in verschiedenen Längen.
  • Führungsrohr mit lasergravierten Skalierungen.
  • Montage kits Stellungsanzeiger DD52R / DD51
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.