RMT-T Haltemagnete

Mit Griff, Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast (PA)

Magnet

Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.

Siehe Technische Daten der Haltemagnete.

Standardausführungen

  • RMT-T-ND-A-GR: Griff, RAL 7040, grau.
  • RMT-T-ND-A-RD: Griff, RAL 3031, rot.
  • RMT-T-ND-A-WT: Griff, RAL 9003, weiß.
  • RMT-T-ND-A-BK: Griff, RAL 9004, schwarz.
  • RMT-T-ND-B-GR: Griff mit Öse, RAL 7040, grau.
  • RMT-T-ND-B-RD: Griff mit Öse, RAL 3031, rot.
  • RMT-T-ND-B-WT: Griff mit Öse, RAL 9003, weiß.
  • RMT-T-ND-B-BK: Griff mit Öse, RAL 9004, schwarz.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die mit einem praktischen Griff ausgestatteten Magnete RMT-T werden hauptsächlich zum Halten von Zeichnungen, Dokumenten und ähnlichem auf einer Metalloberfläche verwendet.

Die Ausführung mit Öse und Haltekette wird empfohlen, um den Verlust des Magneten zu vermeiden.

Das Material der Magnete aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) zeichnet sich durch eine hohe Haftkraft aus.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.