ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit Gewindezapfen.
Material
Gehäuse und Gewindezapfen aus verzinktem Stahl (RMB) oder Edelstahl 1.4401 (RMB-SST).
Standardausführungen
- RMB-HF: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 200°C.
- RMB-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C.
- RMB-SC: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), temperaturbeständig bis 200°C.
- RMB-SC-SST: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), temperaturbeständig bis 350°C.
Funktionen und Anwendungen
Haltemagnete in Scheibenform RMB sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.