RMB Haltemagnete

mit Gewindezapfen.

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Gehäuse und Gewindezapfen aus verzinktem Stahl (RMB) oder Edelstahl 1.4401 (RMB-SST).

Standardausführungen

  • RMB-HF: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 200°C.
  • RMB-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C.
  • RMB-SC: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), temperaturbeständig bis 200°C.
  • RMB-SC-SST: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), temperaturbeständig bis 350°C.

Technische Daten.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Haltemagnete in Scheibenform RMB sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.