SFW Belüftungsdeckel

mit Doppelventil, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

  • Abdeckung (oberer Teil): RAL 2004 orange, halbmatt, mit grafischen Symbol "Ventil".
  • Gewindeanschluss (unterer Teil): schwarz, matt.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Überdruckventil

Thermoplast mit NBR Gummi O-Ring und rostfreier Edelstahlfeder.

Öffnet sich ab 350 mbar.

Unterdruckventil

Verschlussscheibe aus Thermoplast mit NBR-Gummi und Edelstahl-Feder.

Öffnet sich bei rund 0.03 bar.

Luftfilter

Filter aus thermisch gebundenem Polyester (TBP) mit geringem Druckverlust und hoher Staubrückhaltefähigkeit.

Erwartete Filtrationsklasse ISO 16890-1 ISO Klassifizierung grob 75 %, EN 779:2012 Klasse G4. mit Filterfeinheit 10 µ.

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Hinweis

Eigenschaften

Im Grenzzustand getestet erzeugen die SFW. Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil eine über dem Ölspiegel um Deformierungen des Behälters zu vermeiden und bieten auch andere Vorteile:

  • reduziert das Luftvolumen, welches in den Behälter nachströmt und hält Öl und Filter sauber
  • es verbessert den Saugpumpeneffekt unter Arbeitsbedingungen und reduziert die Kavitationserscheinung
  • verhindert, dass Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes
  • reduziert Schaumaufkommen in der Flüssigkeit.

Technische Daten

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.

SFW - Belüftungsdeckel 
Arbeiten in einem Hydraulikkreislauf
SFW - Belüftungsdeckel 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Abdeckung schwarz.
  • Überdruckventil öffnet ab 0.700 bar.
  • Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI -ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.