ELC. Schaltgriffe

für Klickvorgänge, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

Abdeckkappe

Glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Standardausführungen

  • ELC: Buchse Stahl brüniert, H7 Bohrung, Abdeckkappen in den Ergostyle Farben erhältlich
  • ELC-FC3: Buchse Stahl brüniert, H7 Bohrung, Abdeckkappe lichtgrau RAL 7035 mit Hinweispfeil.
  • ELC-SST: Buchse Edelstahl nichtrostend AISI 303, H7 Bohrung, Abdeckkappe in den Ergostyle Farben erhältlich
  • ELC-SST-FC3: Buchse Edelstahl nichtrostend AISI 303, H7 Bohrung, Abdeckkappe lichtgrau RAL 7035 mit Hinweispfeil.
Hinweis

Ergonomie

Die Bedienung des stabilen Hebels wird als sehr angenehm empfunden. Durch das verlängerte und halbkugelförmige Ende bietet der Hebel dabei einen guten Halt.

Montagebeispiele

Ein limitierter Spielraum des Drehwinkels wird durch passende Stopper an der Rückseite gewährleistet.

ELC-FC3 - Buchse Stahl brüniert, Abdeckkappe lichtgrau 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert.
  • GN 184.5: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung in Edelstahl 1.4305.
  • MS.: Kugel und Feder für Klick-Vorgang, passend zu den zwei Montagelöchern d3, bei 180° gebohrt.
  • ECB.T: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
  • ECBF.T: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, RAL 7035 lichtgrau, mit Hinweispfeil, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Hebel mit Querbohrungen gemäß EN 110  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.