ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit Spritzschutz und Ölmessstab, Kunststoff Thermoplast
Deckel
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.
- SFP+a.: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
- SFP+a.....-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
- SFP+a.....-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
- SFP+a.....-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.
Verbindungsstück mit Gewinde
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Dichtungsring
Dichtungsring, Gummi NBR.
Ölmessstab
Flach, Stahl, phosphatiert.
Auf Anfrage und bei ausreichender Bestellmenge kann der Ölmessstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIND./MAX. Linien geliefert werden.
Spritzschutz
Kunststoff Thermoplast.
Standardausführungen
- SFP+a: ohne Luftfilter, mit schwarzem Spritzschutz.
- SFP+F+a: Größen D = 31, 42, und 57mm mit Drahtgeflecht-Filter, mit orangenem Spritzschutz; D = 70 mm mit PU-Luftfilter (Polyurethan), Filterfeinheit 40 µm, mit grauem Spritzschutz.
- SFP-BA+F+a: mit Luftfilter PU-Schaum, Polyurethan (Polyester) , Filterfeinheit 40 µm mit grauem Spritzschutz.
mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Funktionen und Anwendungen
SFP+a Belüftungsdeckel kommen zusammen mit Spritzschutz (ELESA Design) wodurch Ölverlust verhindert wird. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftiger aufgerührt und somit gegen den Deckel gespritzt wird.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Graphik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.
Sonderausführungen auf Anfrage
Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) für Codes die in der Tabelle mit # markiert sind.