AVC Schwingungsdämpfer mit Kabel

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Kabel, Stangen und Schrauben

Edelstahl 1.4401

Standardausführungen

Durchgangsbohrungen mit Gewinde.

  • AVC-4: Das Kabel ist auf vier Spulen gewickelt.
  • AVC-6: Das Kabel ist auf sechs Spulen gewickelt.
  • AVC-8: Das Kabel ist auf acht Spulen gewickelt.
  • AVC-10: Das Kabel ist auf zehn Spulen gewickelt.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Schwingungsdämpfer mit AVC-Kabel bestehen aus jeweils zwei Stangen, die durch ein Verbindungskabel in einer Spiralwindung (Spule) verbunden sind.

Sie werden im Allgemeinen zur Isolation von Schwingungen und zum Stoßdämpfen verwendet und können hohe statische Belastungen oder Scherkräfte.

Schwingungen können verursachen:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
  • Gesundheitsschäden;
  • Lärmentwicklung.

Sie kommen beispielsweise im Bereich von Klimaanlagen, Pumpen, Klär- und Entsalzungsanlagen sowie in der Eisenbahn-, Schiffs- und Militärindustrie zum Einsatz. Einige Anwendungsbeispiele sind in Abb. 1 dargestellt.

Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien.

AVC-8 - Acht Spulen 
BeschreibungStatische BelastbarkeitAxiale HaltekraftScherbeanspruchung
Min. Last
[N]
Max. Last
[N]
Min. Ablenkung
[mm]
Max. Ablenkung
[mm]
Min. Last
[N]
Max. Last
[N]
Min. Ablenkung
[mm]
Max. Ablenkung
[mm]
Min. Last
[N]
Max. Last
[N]
Min. Ablenkung
[mm]
Max. Ablenkung
[mm]
AVC-4-4-53501102550110132040510
AVC-4-4-644590264590351033513
AVC-4-6-6120030024200300237015037
AVC-4-6-93701402770140363070513
AVC-4-7-110801802980180283090517
AVC-4-8-803706602637066024100270412
AVC-4-10-80850150025850150013400900411
AVC-4-10-1083006302730063026150300514
AVC-4-13-102100025002810002500255001000513
AVC-4-13-1334201060211420106039170520522
AVC-4-16-120126030002912603000254401780418
AVC-4-16-15268017802136801780393401020624
AVC-6-7-822004502620045025100230311
AVC-6-8-6760010002460010002330060038
AVC-6-10-80150025002515002500137501400511
AVC-6-10-1403806604103806604885300526
AVC-6-13-90156034802615603480135501475412
AVC-6-13-13585015004118501500411300800621
AVC-8-10-801300250025130025001240092039
AVC-8-10-14030082031130082016100390624
AVC-8-13-1201500300041115003000376001500719
AVC-8-13-1451230208041212302080485401080522
AVC-10-16-1502400490051124004900498202000520
AVC-10-16-18517502800616175028006122801160630

Die Mindestlast ist der Wert, bei dessen Unterschreitung der Schwingungsdämpfer nicht in der Lage ist, die Schwingungen zu isolieren, da er dafür zu steif wäre.

Die Maximallast ist der Wert, bei dessen Überschreitung Störungen auftreten können, die die Funktionstüchtigkeit des Schwingungsdämpfers beeinträchtigen können.

Die Mindestableitung ist die Stauchung des schwingungsdämpfenden Trägers entsprechend der Mindestlast.

Die Maximalableitung ist die Stauchung des schwingungsdämpfenden Trägers entsprechend der Maximallast.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Schwingungsdämpfer mit Kabel und AISI-304-Edelstahlstangen.
  • Schwingungsdämpfer mit Kabel und chromatierten Aluminiumstangen.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.