ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Für Vakuumsauger mit hoher Haftkraft VVB, VVC, VVD und VVE, Aluminium, Stahl
Material
Aluminium oder verzinkter Stahl.
Standardausführungen
- VRA-MF-A: Aluminium, Verbindungsstück mit Außen- und Innengewinde für Vakuumsauggreifer VVB, VVC, VVD und VVE.
- VRA-MF-B: Stahl, Verbinder mit Außen- und Innengewinde für Vakuumsauggreifer VVB.
- VRA-MF-C: Stahl, Verbinder mit Außen- und Innengewinde für Vakuumsauggreifer VVB, VVC, VVD und VVE.
- VRA-MM-A: Stahl, Verbinder mit doppeltem Außengewinde für Vakuumsauggreifer VVB.
- VRA-MM-B: Stahl, Verbinder mit doppeltem Außengewinde für Vakuumsauggreifer VVB, VVC, VVD und VVE.
Funktionen und Anwendungen
Die VRA Reduzierstücke können zum Anschluss von Vakuumsauggreifern an Federstößel mit anderen Gewinden verwendet werden.
Sie ermöglichen sowohl den Wechsel von Außen- auf Innengewinde als auch die Anpassung an GAS-, metrische oder NPT-Gewinde.