CFF. Scharnier für schmale Türpfosten und Rahmen

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

  • CFF-B: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
  • CFF-p: Gewindestifte Messing, vernickelt.
  • CFF-B-p: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch und Gewindestifte Messing, vernickelt.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 200° (-10° und +190° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

CFF-B-p - Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch und Gewindebolzen Stahl, vernickelt 
CFF-B-p - Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch und Gewindebolzen Stahl, vernickelt 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFF-B-p - Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch und Gewindebolzen Stahl, vernickeltCFF-B-p - Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch und Gewindebolzen Stahl, vernickeltCFF-B-p - Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch und Gewindebolzen Stahl, vernickelt
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFF.30 B-M31001030150119090600
CFF.30 p-M3x13120900160102080560
CFF.30 B-M3-p-M3x13100900150102080560
CFF.40 B-M4180178029019501501160
CFF.40 p-M4x1817014901401220120710
CFF.40 B-M4-p-M4x1817014901401220120710
CFF.48 B-M5370325048028901501870
CFF.48 p-M5x17220220037024801401200
CFF.48 B-M5-p-M5x17220220037024801401200
CFF.66 B-M6310466086048803402770
CFF.66 p-M6x16310241059035202201420
CFF.66 B-M6-p-M6x16310241059035202201420
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.