ERX. Verstellbare Klemmhebel

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt.

Druckknopf

Thermoplast in Elecolors-Farben, glänzend.

Standardausführungen

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Haltebolzen, schwarz, mit Rändelung. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.

  • ERX-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • ERX-SST: Buchse, Edelstahl AISI 303, Gewinde Sackloch.
  • ERX-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
  • ERX-SST-p: Gewindestift, Edelstahl AISI 303, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:

  • absolute elektrische Isolation
  • keine sichtbaren Stahlteile welche rosten könnten
  • komfortable Handhabung

Widerstandsfähigkeit

Verstellbare Klemmhebel werden für häufig wiederkehrende Spannvorgänge eingesetzt.

Die Belastbarkeit (z.B. bei wiederholtem Festziehen) des Griffs ist besonders wichtig - speziell die Belastbarkeit der Verzahnung welche die Anziehkraft vom Griff zum Gewindeelement (Buchse oder Stift) überträgt.

Für die Größe ERX.78 wurden umfangreiche Dauerversuche angestellt. Aus dem nebenstehenden Schaubild ist zu entnehmen, dass der Hebel z.B. bei einer Spannkraft von 490 N (aufgebracht am Hebelende) 100.000 Spannvorgänge ohne weiteres "aushält".

Durch den speziell glasfaserverstärkten Kunststoff Thermoplast, widerstehen die verstellbaren Klemmhebel Belastungswerte, welche viel höher sind als jene, die unter normalen Arbeitsbedingungen entstehen.

ERX-p - Gewindestift stahl verzinkt 
Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.