VVA-27 Flache Vakuumsauger mit Schaft

Durchmesser 27 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).

Aluminiumhalterung.

Standardausführungen

  • VVA-27-A: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
  • VVA-27-N: Naturkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-27-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
  • VVA-27-T-A: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
  • VVA-27-T-N: Naturkautschuk, mit Halterung.
  • VVA-27-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Sie finden in der Verpackungsbranche Verwendung, insbesondere bei der Verpackung mit Kunststofffolien, sowie in der Papierverarbeitung zur Handhabung von Papierbögen.

Das Labyrinth an der Auflagefläche des Vakuumsaugers sorgt für einen besseren Halt des zu handhabenden Produkts. Insbesondere ermöglichen die Aussparungen eine gleichmäßige Verteilung des Vakuums auf der Produktoberfläche und verhindern das Einsaugen der Verpackungsfolie oder des Beutels in den Vakuumsauger.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.