ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
BAS2 Stativfüße für Förderband-Komponenten
zwei Anschlussstücke, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
- BAS2-A: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt.
- BAS2-SST: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301.
Montage an Gelenkfüßen
Die Stativfüße werden mit Messingbuchsen und Gewindebohrungen für die Spindelmontage der Ausführung mit Nivellierelementen geliefert LS.A, LV.A, LV.F.
Eigenschaften
Die rundlichen Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.
Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.