ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
UCP Lagergehäuse mit Stehlager
Kunststoff Thermoplast
Haltewinkel
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Buchsen, Scheiben und Anschlagring
Edelstahl 1.4301
Lager
Chromstahl, hohe Qualität mit Rückverfolgbarkeitscodes.
Schmiervorrichtung
1/8 GAS Gewinde, gerade, Messing vernickelt.
Dichtungsringe
Gummiauflage (NBR).
Abdeckkappe
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau RAL 7015, matt.
Geschlossene Kappe für Fronthalterung oder Durchgangswelle.
Standardausführungen
- UCP-T: Fronthalterung mit geschlossener Kappe.
- UCP-P: Halterung für Durchgangswelle mit Kappe und NBR Gummi Dichtungsring für rotierende Wellen.
Funktionen und Anwendungen
Die Außenmaße sind in Übereinstimmung mit ISO 3228.
Komplett geschlossene Dichtungsringe gewährleisten den Schutz des Lagers vor Schmutzeindringen.
Max. Wellenversatz = 2,5°.
Gebrauchsanweisung
Montage mit Wellen und ohne Endanschläge. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, eine regelmäßige Schmierung mit einem herkömmlichen Schmierfett vorzunehmen, welches bei hohen Temperaturen und gegenüber Oxidation beständig ist.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Lager Edelstahl, 1.4125.
- Lager in Zollabmessungen.
- Halterungen für Wellen mit verschiedengroßen Durchmessern.
- Halterungen in Kunststoff (Polypropylen PP), Dichtungsringe und Öldichtung VITON®*.
* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.