ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EBP.FLX Flexible Bügelgriffe
Kunststoff Thermoplast mit Elastomer
Material
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) mit Elastomer (TPE), schwarzgrau, matt.
Schraubenabdeckungen
- ECA.B: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (Bild 1). Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Erhältlich auch als Zubehör, seperat zu bestellen (siehe Tabelle ECA).
Standardausführung
Buchse Messing, Bohrung für Zylinderschraube DIN 912 für Montage von der Bedienungsseite.
Funktionen und Anwendungen
Bügelgriff EBP.FLX aus flexiblem Kunststoff wurden entwickelt, um auf einfache Weise die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen zu ermöglichen. Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 800 ab; bei Ø größer als 800 kann die Standardausführung EBP/EBP.B verwendet werden.
Technische Daten
Festigkeitswerte: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 and F2 stehen für die maximalen Werte betr. elastischer Verformung der Bügelgriff EBP.FLX. Schlagfestigkeit kommt hier nicht zum tragen, aufgrund der hohen elastischen Eigenschaften des Produktes.
Schraubenabdeckungen
- ECA.B: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).