ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
- VC.692-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- VC.692-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- VC.692-p: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
- VC.692-SST-p: Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Die charakteristische Fünf-Sternform (Elesa Original Design) bietet sehr guten Halt.
Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung, sodass sie, in Verbindung mit der Edelstahl-Buchse 1.4305 den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung entgegenkommen.