ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast, Gewindebuchse/-stift und Halteschraube Stahl oder Edelstahl

Griffkörper
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), Grauschwarz (C1) RAL 7021, Orange (C2) RAL 2004, Grau (C3) RAL 7035, Rot (C6) RAL 3000, matt.
Innenteil Zinkdruckguss mit Verzahnung.
Standardausführungen
Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®*.
Rückstellfeder Edelstahl AISI 302.
- ERZ-A: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl, brüniert.
- ERZ-SST: Gewindebuchse und Halteschraube Edelstahl 1.4305.
- ERZ-p: Gewindestift und Halteschraube Stahl brüniert.
- ERZ-SST-p: Gewindestift und Halteschraube, Edelstahl AISI 303.
Funktionen und Anwendungen
Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Die Metallzähne des Zinkeinsatzes ermöglichen die Montage von metallischen Klemmelementen, welche im Fall von speziellen Anforderungen leicht maschinell geändert werden können.
Gebrauchsanweisung
Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.
Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).
* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.