ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
CFU. Scharniere mit einstellbarer Friktion
Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz, matt.
Bolzen
Kunststoff Thermoplast (Polycarbonat PC), schwarz, matt.
Verstellbare Stellschraube und Gewindebuchse
Stellschraube Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Stellschraube Edelstahl nichtrostend, 1.4305.
Standardausführung
Montage mittels Durchgangslöcher für Zylinderkopfschrauben.
Funktionen und Anwendungen
Das Hauptmerkmal des CFU. Scharniers ist die Möglichkeit, das Drehmoment der Tür einzustellen, auf welcher es montiert ist. Es erleichtert das Türeinspannen in verschiedenen Positionen beim Öffnen und beim Schließen.
Um die Stärke der Reibung einzustellen, drehen Sie die Schraube des Scharnierkörpers. Im Uhrzeigersinn um die Reibung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn um sie zu verringern.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 275º (-95° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Drehmoment
Die Drehmoment-Werte von 1,4 bis 4 Nm können durch ein maximales Anziehdrehmoment von 0,8 Nm (CFU.40) und 4 Nm (CFU.60) der Einstellschraube erzielt werden.
Das Scharnier wurde mit über 60.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet. Die Drehmoment-Werte blieben unverändert.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | Drehmoment | |||
| Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit* Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] | [Nm] |
| CFU.40 CH-4 | 300 | 900 | 300 | 1500 | 230 | 1000 | 1.4 |
| CFU.60 CH-6 | 600 | 2350 | 400 | 3200 | 350 | 2500 | 4 |
* Elastischen Verformung 1 mm.