VCT.SOFT Sterngriffe

Soft-touch Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hochwertiger Thermoplast, Polypropylen (PP), ummantelt mit "soft-touch" Thermoplast, Elastomer (TPE), chemisch verbunden, Härte 70 Shore A, schwarz, matt.

Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Farbige Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), matt, in den Standardfarben erhältlich.

Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.

Standardausführungen

  • VCT-B-SOFT: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • VCT-p-SOFT: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.