VC.692-CLEAN Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß RAL 9002, matt.

Standardausführung

Buchse Edelstah 1.4305, Gewinde-Sackloch.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die charakteristische Fünf-Sternform (Elesa Original Design) bietet sehr guten Halt.

Dieser Sterngriff eignet sich besonders für Anwendungen, die auf Maschinen und Anlagen, deren Teile häufig unter Verwendung von Wasserstrahlen oder Dampf gereinigt werden.

Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung, sodass sie, in Verbindung mit der Edelstahl-Buchse 1.4305 den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung entgegenkommen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.