ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
HCFE. Ölschaugläser
Transparenter Kunststoff Thermoplast
Material
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol oder Reinigungsmittel welche Alkohole beinhalten.
Dichtungsring
Dichtungsring, Gummi NBR.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Technische Daten
In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Verformung der Dichtungen zu erreichen.
Anmerkung
Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.
Zubehör auf Anfrage
Befestigungsmutter aus Messing Typ GH. zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.