ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
CSMH Schnappverschlüsse
mit Hebel, Zink-Druckguss
Schwenkhebel
Zink-Druckguss mit Loch versehen für das Einsetzen eines Sicherheitsschlosses mit Haken von max. 9 mm Durchmesser.
Anbauteil
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Spindel und Schutzkappe
Zink-Druckguss.
Schließriegel
Zink-Druckguss, zylindrisch, Ummantelung Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, Position verstellbar mittels Innensechskant-Gewindestift.
Dichtungsring
Silikon-Dichtung am Gehäuse.
Schloss
Mit Staubschutzhülle aus Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), rot.
2 Schlüssel aus Messing, vernickelt, in zwei Positionen bei 90° abziehbar.
IP Schutzart
Schutzklasse IP 65, siehe EN 60529 Tabelle.
Standardausführungen
Zum Lieferumfang gehören 4 verzinkte Schrauben und Muttern mit Gewindesicherung.
- CSMH: Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen.
- CSMH-U: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.
Index für Grifffarbe:
- BK: Griff schwarz.
- GR: Griff grau.
Funktionen und Anwendungen
Türe schließen und die Verriegelung durch Drehen des Griffs um 90° in die Schließposition bringen.
Das Kippen des Handgriffs in seine Sitzschale bewegt den Schließriegel in Richtung der Schwenktür bis die Verriegelungsposition erreicht ist.
Das Schloss sperrt den Griff in geklappter Position. CSMH Verriegelungen mit Kompressionsverschluss ermöglichen einen Spannbereich von 13 bis 75 mm.
Sonderausführungen auf Anfrage
Ausführung mit Spindellängen von 45 mm für Riegelausführungen von 13 bis 43 mm.