ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
BPS Kugelschnäpper
Kunststoff Thermoplast
Einrastklemmen
Thermoplast (Polyacetal POM).
Kugel
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Montagehinweis
Selbstschneidende Schraube Ø 4.8 mm. UNI 7981 B oder M5 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant DIN 912.
Funktionen und Anwendungen
Der Kugelschnäpper (ELESA Patent) bestehen aus dem Kugelhalter, der in der Regel am Türrahmen befestigt ist und der Kugel, welche an der Tür montiert ist.
Die Kugelschnäpper, in welcher die Kugel für die Türfixierung einrastet, dient dank ihrer Form auch als mechanische Stopp-Vorrichtung für die Türbewegung.
Die Schrauben, welche die Einrastklemmen und Kugel am Rahmen und Tür befestigen, sind ident. Dies erleichtert die Montage.
Kunststoffstege auch nach 20.000 Zyklen gewährleistet bzw. unverändert ist.
Der Kugelschnäpper wurde für die Verwendung von Flügel- und Schiebetüren konzipiert.
Zur Befestigung von Kugelhalter und Kugel sollte eine Montagefläche von mind. 15 mm vorhanden sein. Der Spalt zwischen Türe und Rahmen muss innerhalb von 2,5 und 3,5 mm liegen.
Zubehör auf Anfrage
BPS-SP: Für Anwendungsfälle, bei denen die Türe nicht gleich hoch wie der Rahmen ist, stehen Abstandhalter aus Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM) mit der Höhe h = 5, 10 und 15 mm zur Verfügung (separat zu bestellen).
| Unterschiede der Stärke zwischen Rahmen und Tür | Abstandhalter | Artikelnummer |
| 0 | - | - |
| 5 mm | 5 mm | BPS.30-SP5 |
| 10 mm | 10 mm | BPS.30-SP10 |
| 15 mm | 15 mm | BPS.30-SP15 |
| 20 mm | 10 mm + 10 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP10 |
| 25 mm | 10 mm + 15 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP15 |
| 30 mm | 15 mm + 15 mm | BPS.30-SP15 + BPS.30-SP15 |