ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ESC Griffleisten mit Verriegelung
mit oder ohne Schloss, Kunststoff Thermoplast
Schwenkhebel
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt. Acetalharz basierend Kunststoff Thermoplast (POM)
Verriegelung und Gehäuse
Vernickelt, Zink-Legierung.
Schließriegel
Stahl verzinkt, 2 mm Dicke.
Zwei Schlüssel
Messing vernickelt.
Standardausführungen
Funktionen und Anwendungen
- Griffleisten mit Verriegelung ESC sind sehr einfach zu montieren. Griff und Verriegelung (Schnappverschluss mit oder ohne Schloss) sind in einem Element integriert. Zusätzlich ist der Griff und damit die Türe im Verriegelungsteil seitlich geführt.
- Die Maße der ESC Griffe erlauben die Anbringung an Rahmen mit einer Breite von 25mm bis 40mm.
- Der Griff ist in der Lage jegliche Fehlausrichtung der Tür zu kompensieren und wieder in die richtige Position zu bringen.
- Aufgrund der Bauweise ist der Griff vandalismussicher.
- Bei speziellen Tests mit über 40.000 Durchgängen zeigte sich, dass der Griff stets die gleiche Leistung erzielte.
Montagehinweis
Um die korrekte Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir die beiden Elemente des Griffs so nah wie möglich zu positionieren (Abb.1).
Rückseitige Montage mit M6 Sechskantschrauben DIN 933 oder M6 Sechskantmuttern DIN 439B. Um die Montage mit einer Mutter zu erleichtern, empfehlen wir die Mutter, zuerst wie in Abb. 2 einzupassen.
Montage von vorne mit M6 Zylinderkopfschrauben: beide Abdeckkappen müssen die Montageschrauben überdecken damit Vandalismussicherheit gegeben ist.
Empfohlene Anzugsmoment : 5 Nm.
Nur bei geöffneter Türe ist es möglich, die Kappen mit einem Schraubendreher sowohl von der Tür (Abb. 4) als auch vom Türrahmen (Abb. 5) zu entfernen.