PPR Halter für Flächenelemente und elektro-geschweißte Gitter

Montage ohne Bohrung, SUPER- Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), matt, schwarz RAL 9005 oder grau RAL 7040

Schwingungsdämpfendes Element

NBR Gummi, Härte 90 Shore A, montiert geliefert

Schraube und Mutter

Edelstahl 1.4301 M5 Gewinde

  • PPR.25: senkkopfschraube mit Innensechskant (UNI 5933).
  • PPR.30: zylinderschraube mit Innensechskant (UNI 9327).

Standardausführungen

  • PPR: für Flächenelemente, ohne schwingungsdämpfende Elemente
  • PPR-A: für Flächenelemente, mit schwingungsdämpfende Elemente
  • PPR-R: für elektro-geschweißte Gitter (max. Gewindedurchmesser 3 mm), ohne schwingungsdämpfende Elemente
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

  • PPR.25: bei 25 mm Vierkantprofilen oder 1".
  • PPR.30: bei 30 mm Vierkantprofilen.
  • Die Gummieinlagen versichern selbst bei Vibrationen einen perfekten Halt der eingespannten Flächenelemente.
  • Der 7,5 mm Abstand zwischen dem eingespanntem Flächenelement und dem Profil verhindert Schmutzansammlungen.
  • Betriebssicherheit in Übereinstimmung mit ISO 13857, 4.2.4.
  • Um eine Sicherheitsgefährdung zu vermeiden, muss der Sicherheitsabstand (D) vom Halter zu z.B. sich bewegende Maschinenteile berücksichtigt werden (siehe Abb.1)
PPR - Halter für Flächenelemente und elektro-geschweißte Gitter 
Gebrauchsanweisung

Montage der Klemme auf das Profil

Zum Fixieren des Flächenelements ist keine Bohrung notwendig.

Die Klemmbacken mit der mitgelieferten Schraube und Mutter am Profil und Flächenelement bzw. am Profil und elektro-geschweißten Gitter festziehen.

PPR - Halter für Flächenelemente und elektro-geschweißte Gitter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.