ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ND.Q Einsteckbuchsen für Vierkantrohre
schwere Lasten, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführung
Buchse Messing, vernickelt.
Eigenschaften
Einsteckbuchsen ND.Q ermöglichen die Montage von Schrauben in Quadratrohre. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.