MCT. Rändelgriffe

Kunststoff Thermoplast, Montage mit Schrauben

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Griff Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), in den Farben orange (RAL 2004) oder schwarz (RAL 9005), glänzend. Montage durch Aufdrücken.

Standardausführung

Sterngriffe MCT. werden mit Sechskantschrauben oder Sechskantmuttern kombiniert. Diese gehören nicht zum Lieferumfang.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Abdeckkappe kann mit Wörtern, Kennzeichnungen, Grafiken, Symbolen, etc. in Farben (Tampondruck) bedruckt werden.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Die Unterseite des Griffes sollte auf einer ebenen Oberfläche aufliegen.
  • Die Schraube oder die Kontermutter mit Hilfe eines Schubwerkzeuges in den Griff setzen.
  • Drücken bis der Schraubenkopf komplett in der Sechskant-Aussparung versenkt ist.
  • Montieren Sie die Abdeckkappe.
MCT. - Rändelgriffe 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.