ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Material
Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, orange, glänzend.
Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast Polypropylen (PP), RAL 7035 hellgrau (C3), matt.
Standardausführung
- VTR-B: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe.
- VTR-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, ohne Abedeckkappe.
- VTR-N: Vierkant, ohne Abedeckkappe.
- VTR-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit Abdeckkappe.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Drehknöpfe mit Abedeckkappe in Standardfarben: schwarz (C9), orange (C2), gelb (C4), hellblau (C5), rot (C6).