ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MVAS. Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß und Verriegelung, Stahl oder Edelstahl

Standardausführungen
Offener Spannarm mit zwei Flankenscheiben:
- MVAS-AL: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten verzinkt.
- MVAS-ALX: Grundkörper und Nieten Edelstahl AISI 304
Massiver Spannarm mit Halteschelle:
- MVAS-EL: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten verzinkt.
- MVAS-ELX: Grundkörper und Nieten Edelstahl AISI 304
Buchse
Stahl geschliffen und gehärtet.
Griff
Polyurethan, rot.
Lauffläche verriegelung
Polyvinylchlorid (PVC).
Druckfeder
Edelstahl nichtrostend 1.4319.
Andrückschrauben
Separat zu bestellen
Funktionen und Anwendungen
Verriegelung sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt.
Die Finger des Bedieners werden beim Öffnen des Hebels nicht getroffen.
Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.