MVA. Vertikal-Spanner

mit waagrechtem Fuß, Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • MVA-A: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten verzinkt.

Offener Spannarm mit zwei Flankenscheiben

  • MVA-E: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten verzinkt.

Massiver Spannarm mit Halteschelle

  • MVA-AX: Edelstahl AISI 304.

Offener Spannarm mit zwei Flankenscheiben

  • MVA-EX: Edelstahl AISI 304.

Massiver Spannarm mit Halteschelle

Buchse

Stahl geschliffen und gehärtet.

Griff

Polyurethan, rot.

Andrückschrauben

Separat zu bestellen

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.

Die neue Geometrie der Vertikal-Spanner MVA verleiht ihnen zusätzliche Belastbarkeit. Durch die Verwendung von gehärteten Lagerbuchsen und weiterer Verstärkungen wird ihre Lebensdauer wesentlich erhöht.

Langloch-Befestigungsbohrungen zur Montage mit inch Größen.

MVA. - Vertikal-Spanner 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.