ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MTR. Verschlussspanner
stahl, schweißbar
Material
Stahl, blank, schweißbar.
Fußteil
Stahl geschliffen und gehärtet.
Zughaken
Stahl.
Stift und Muttern
Stahl.
Standardausführungen
- MTR.1500: mit Bohrung für Griffstange.
- MTR.1510: mit Spannarm.
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Verschluss-Spanner MTR. werden hauptsächlich bei Anwendungen im Kunststoff-Formenbau und im Rotationsgießen eingesetzt.
Verschluss-Spanner MTR.1500 zeichnen sich durch ihre besonders kompakte Bauart aus. Dadurch werden Unfallschäden vermieden. Diese Ausführung wird per Griffstange bedient, die dazu in die Bohrung des Spanners gesteckt und nach erfolgter Betätigung wieder abgezogen wird. Das spart Platz und ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass die Griffstange nicht den Umgebungseinflüssen ausgesetzt ist und dadurch z. B. zu heiß zum Bedienen wird.
Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges justiert werden.