ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MTC-S Verschlussspanner
Sicherheitsstop, Stahl oder Edelstahl
Griff
Polyurethan, rot.
Standardausführungen
Feder Edelstahl AISI 316
- MTC-S-T6: Grundkörper Stahl C10, verzinkt.
Lagerbolzen, Zugbügel, Drehachse und Muttern Stahl verzinkt.
- MTC-S-T16: Edelstahl AISI 316.
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Verschluss-Spanner MTC-S sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.
Zum Lösen des Spanners wird die Verriegelung aufgehoben. Danach kann der Hebel bewegt werden.