ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MGC.L Kniehebelmodule
Stahl
Material
Stahl phosphatiert, schweißbar.
Drehstifte
Stahl, geschliffen, phosphatiert und gehärtet.
Buchse
Stahl, geschliffen, phosphatiert und gehärtet.
Funktionen und Anwendungen
Kniehebelmodule MGC.L sind für viele Anwendungen einesetzbar, da verschiedene Teile und Zubehör verschweißt werden könnnen. Somit lassen sich kundenspezifische Schnellspanner kreieren, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen.
Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien sind Longlife Schnellspanner für den Einsatz vorgesehen, wo hohe kräfte auftreten, wie z.B. an Schweißvorrichtungen, Zimmereibetrieben oder im Formenbau.
Gewährleistet für 1.000.000 Zyklen