ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MGA.L Kniehebelmodule
Stahl
Material
Stahl phosphatiert, schweißbar.
Drehstifte
Stahl, geschliffen, phosphatiert und gehärtet.
Buchse
Stahl, geschliffen, phosphatiert und gehärtet.
Verstellschrauben und Mutter
Stahl, verzinkt
Funktionen und Anwendungen
Kniehebelmodule MGA.L sind für viele Anwendungen einesetzbar, da verschiedene Teile und Zubehör verschweißt werden könnnen. Somit lassen sich kundenspezifische Schnellspanner kreieren, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen.
Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien sind Longlife Schnellspanner für den Einsatz vorgesehen, wo hohe kräfte auftreten, wie z.B. an Schweißvorrichtungen, Zimmereibetrieben oder im Formenbau.
Gewährleistet für 1.000.000 Zyklen