ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MOC. Schnellspanner
mit waagrechtem Fuß, Stahl oder Edelstahl

Material
Stahl C10, verzinkt (MOC-MF)
Edelstahl AISI 304 (MOV-MFX).
Lagerbolzen
Stahl verzinkt (MOC-MF).
Edelstahl AISI 304 (MOV-MFX).
Buchse
Stahl gehärtet und geschliffen (für Größen ≥355).
Griff
Polyurethan, rot.
Standardausführungen
- MOC-MF: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
- MOC-MFX: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
Andrückschrauben
Separat zu bestellen
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert. Horizontal-Spanner MOC. sind für die seitliche Montage vorgesehen. Dadurch wird verhindert, dass die Finger des Biedieners bei Betätigung des Hebels nicht getroffen werden.
Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.