MOAS. Schnellspanner

mit waagrechtem Fuß und Verriegelung, Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben:

  • MOAS-ML: Grundkörper und Nieten Stahl verzinkt.
  • MOAS-MLX: Grundkörper und Nieten Edelstahl AISI 304

mit massivem Spannarm und Halteschelle zum Anschweißen:

  • MOAS-OL: Grundkörper und Nieten Stahl verzinkt.
  • MOAS-OLX: Grundkörper und Nieten Edelstahl AISI 304

Buchse

Stahl gehärtet und geschliffen (für Größen ≥355).

Griff

Polyurethan, rot.

Andrückschrauben  (separat zu bestellen)

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Verriegelung sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt.

Die Finger des Bedieners werden beim Öffnen des Hebels nicht getroffen.

Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.

MOAS. - Horizontal-Spanner 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.