MOA-SST Schnellspanner

mit waagrechtem Fuß, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl 1.4301

Lagerbolzen

Edelstahl 1.4301

Griff

Polyurethan, rot.

Standardausführungen

  • MOA-MX: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
  • MOA-OX: mit massivem Spannarm und Halteschelle.

Andrückschrauben  (separat zu bestellen)

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Kennzeichnend für die Horizontal-Spanner MOA. ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Diese Spanner bieten den Vorteil, dass die Finger des Bedieners beim Öffnen nicht getroffen werden. Während dem Spannvorgangs ist der Hebel geschlossen, somit werden seitliche Kräfte vermieden, welche die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können.

Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.

MOA-SST - Horizontal-Spanner 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.