ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MOA-R Schnellspanner
mit waagrechtem Fuß, Stahl
Material
Stahl phosphatiert, schweißbar.
Lagerbolzen
Stahl phosphatiert.
Andrückschrauben
Separat zu bestellen
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert und beständig gegen hohe Temperaturen.
Kennzeichnend für die Horizontal-Spanner MOA-R. ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Während dem Spannvorgangs ist der Hebel geschlossen, somit werden seitliche Kräfte vermieden, welche die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können.
Horizontal-Spanner MOA-R werden hauptsächlich bei Anwendungen im Kunststoff-Formenbau und im Rotationsgießen eingesetzt.
Langloch-Befestigungsbohrungen zur Montage mit inch Größen.