ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MOA. Schnellspanner
mit waagrechtem Fuß, Stahl
Material
Stahl C10, verzinkt.
Lagerbolzen
Stahl, verzinkt
Buchse
Stahl gehärtet und geschliffen (für Größen ≥355).
Griff
Polyurethan, rot.
Standardausführungen
- MOA-M: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
- MOA-O: mit massivem Spannarm und Halteschelle.
Andrückschrauben (separat zu bestellen)
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Kennzeichnend für die Horizontal-Spanner MOA. ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Diese Spanner bieten den Vorteil, dass die Finger des Bedieners beim Öffnen nicht getroffen werden. Während dem Spannvorgangs ist der Hebel geschlossen, somit werden seitliche Kräfte vermieden, welche die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können.
Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.