ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
CFBS Scharnier für schmale Türpfosten und Rahmen
SUPER-Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Achse
Edelstahl 1.4301
Standardausführung
Durchloch für M5 Senkschrauben.
Funktionen und Anwendungen
Das Scharnier CFBS besteht aus zwei Teilen unterschiedlicher Dimensionen und einem Stift, der bei der Montage eingesetzt wird.
Das Scharnier kann an Blechtüren angebracht werden, wobei auch die Möglichkeit besteht, zwischen Tür und Rahmen eine Dichtung einzusetzen (siehe Abb. 1).
Montagehinweis
- Montieren Sie die beiden Elemente, eines am Rahmen und eines auf der Türseite.
- Führen Sie den Gewindebolzen von der nicht gerändelten Seite aus mit einem geeigneten Werkzeug ein, bis er im Scharnierkörper einrastet.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 180° (0° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFBS.75-13 SH-5 | 500 | 3400 | 2000 | 3200 | 1500 | 2800 |
| CFBS.75-18 SH-5 | 600 | 4500 | 2000 | 3200 | 1000 | 3500 |
| CFBS.75-23 SH-5 | 800 | 4500 | 2000 | 3200 | 900 | 3500 |